17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-70型バイト PCFN型

通常単価(税別)
8,3618,636
税込単価
9,1979,500
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-70型バイト PCFN型。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
20
125
1個
25
25
150
1個
20
20
125
1個
25
25
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,361
( 9,197 )
1日目
8,636
( 9,500 )
1日目
8,361
( 9,197 )
1日目
8,636
( 9,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-70型バイト PCFN型。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-70型バイト PCFN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-70型バイト PCFN型
SEC-70型バイト PWLN型
SEC-70型バイト PTTN型
SEC-70型バイト PCBN型
SEC-70型バイト PTTN型(勝手:右)
SEC-D型バイト DWLN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,361-7,530 -7,977 -7,530 -7,979 -7,980 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径外径外径外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)T(三角形)W(六角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長120616121608
切込み角F:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)T:60°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)T:60°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング