17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)

SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)
通常単価(税別)
5,2246,235
税込単価
5,7466,859
通常出荷日:1日目

ピンロック式。端面切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。・高いインデックス精度で加工...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

シャンク断面H/B

最小発注数量
11
12
12
80
TN□□1103
KY25
12
1個
16
16
16
100
TN□□1604
KY40
16
1個
16
20
20
125
TN□□1604
KY40
20
1個
22
25
25
150
TN□□2204
KY40
25
1個
16
25
25
150
TN□□1604
KY40
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,224
( 5,746 )
1日目
5,350
( 5,885 )
1日目
5,659
( 6,225 )
1日目
6,235
( 6,859 )
1日目
6,235
( 6,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

ピンロック式。端面切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)
SEC-30型バイト ETFN型
SEC-30型バイト ESDN型(勝手:左)
SEC-30型バイト ESSN型(勝手:左)
SEC-D型バイト DDJN型(勝手:左)
SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,224-5,224 -5,345 -5,345 -7,980 -7,530 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 面取り外径 / 端面 / 面取り外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)S(四角形)S(四角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手
切込み角F:90°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング