17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-70型バイト ESBN型

通常単価(税別)
5,2246,235
税込単価
5,7466,859
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-70型バイト ESBN型。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合チップ切れ刃長

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

最小発注数量
09
12
12
80
SN□□0903
1個
12
20
20
125
SN□□1204
1個
09
12
12
80
SN□□0903
1個
12
20
20
125
SN□□1204
1個
12
25
25
150
SN□□1204
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,224
( 5,746 )
1日目
5,659
( 6,225 )
1日目
5,224
( 5,746 )
1日目
5,659
( 6,225 )
1日目
6,235
( 6,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-70型バイト ESBN型。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-70型バイト ESBN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-70型バイト ESBN型
SEC-70型バイト PTGN型
SEC-70型バイト PDJN型
SEC-70型バイト PRGC型
SEC-70型バイト PWLN型
SEC-70型バイト PTFN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,224-7,530 -7,530 -6,930 -7,530 -7,530 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途外径外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状S(四角形)T(三角形)D(55°ひし形)R(円形)W(六角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角B:75°(オフセットなし)G:90°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)
クランプ方式ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング