17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-D型バイト DTGN型

通常単価(税別)
7,9809,127
税込単価
8,77810,040
通常出荷日:1日目~3日目

ダブルクランプ。一般旋削・倣い用。【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上・高いインデックス精...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安定クランプでチップの耐欠損性向上
  • 高インデックス精度で加工精度向上
  • 一操作で簡単刃先交換
 

■クランプ構造

SEC-D型バイト DTGN型 製品仕様

性能・試験情報

●焼結合金(歯車部分)
継続切削での耐欠損性アップ!

SEC-D型バイト DTGN型 性能試験画像1
ホルダDCLNL2525M12
チップCNMG 120408N-SU
(EH510Z)
被削材焼結合金
切削条件V=150m/min f=0.3mm/rev
d=0.2mm Wet
SEC-D型バイト DTGN型 性能試験グラフ

●自動車部品
寸法精度安定!

SEC-D型バイト DTGN型 性能試験画像2
ホルダDTGNR2525M16
チップ6NC-TNGA160408
(BNC150)
被削材SCR420H(60HRC)
切削条件V=150m/min f=0.15mm/rev
d=0.1mm, Dry
 

外形図

SEC-D型バイト DTGN型 外形図
本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
20
125
1個
25
25
150
1個
20
20
125
1個
25
25
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,745
( 9,620 )
1日目
9,127
( 10,040 )
1日目
8,745
( 9,620 )
1日目
7,980
( 8,778 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ。一般旋削・倣い用。
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上
・高いインデックス精度で加工精度向上
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能
・高能率・断続・高硬度材加工に最適

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-D型バイト DTGN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-D型バイト DTGN型
DTGN型(外径加工)
SEC-D型バイト DWLN型
SEC-D型バイト DDNN型
SEC-D型バイト DTFN型
SEC-D型バイト DDJN-J型
メーカー住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,980-7,720 -7,980 -7,980 -7,980 -23,869 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
加工用途外径外径外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)W(六角形)D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161608151615
切込み角G:90°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)N:63°(オフセットなし)F:90°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング