17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

SEC-外径バイト CTGP型

通常単価(税別)
13,76015,796
税込単価
15,13617,376
通常出荷日:1日目~5日目

クランプオン。一般旋削用。【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上・高いインデックス精度で加工...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

最小発注数量
16
19
19
140
TP□□1603
LH040
1個
16
25
25
160
TP□□1603
LH040
1個
22
25
25
160
TP□□2204
LH050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,760
( 15,136 )
1日目
13,771
( 15,148 )
5日目
15,796
( 17,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプオン。一般旋削用。
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上
・高いインデックス精度で加工精度向上
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能
・高能率・断続・高硬度材加工に最適

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-外径バイト CTGP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-外径バイト CTGP型
SEC-外径バイト DVVN型
SEC-外径バイト CTFP型
SEC-外径バイト SVVC型
SEC-外径バイト CSRP型
SEC-外径バイト CSDP型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格13,760-9,397 -13,760 -10,490 -13,760 -13,760 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目〜1日目1日目
加工用途外径外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径外径 / 面取り
適合チップ形状T(三角形)V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)S(四角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
勝手なしなし
切込み角G:90°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)F:90°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)R:75°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング