17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型
通常単価(税別)
11,32612,035
税込単価
12,45913,239
通常出荷日:3日目

切れ味の良い、G級縦使い3コーナーインサートを採用しています。外径ねじ切り用。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

最小発注数量
20
20
125
25
20
1個
25
25
150
32.2
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,326
( 12,459 )
3日目
12,035
( 13,239 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れ味の良い、G級縦使い3コーナーインサートを採用しています。
外径ねじ切り用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型
SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型
SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用
SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)
外径ホルダ KTNS型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ京セラ
通常価格11,326-4,83012,426 -6,986 -19,607 -11,268 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目2日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)
適合ピッチ0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.50.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.50.5~31、1.25、1.5、1.75、2、2.5、30.5~20.5~3
適合山数24~10、2824~10、2848~824、20、18、16、14、12、8、28、19、1156~1140~8
勝手
さらい刃対応共用共用共用共用なし共用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング