17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型

SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型
通常単価(税別)
6,6849,127
税込単価
7,35210,040
通常出荷日:1日目~3日目

クランプが強固なレバーロックホルダ(シャンク角□25~32mm)及びスクリューオン仕様(シャンク角□1...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合ピッチ

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

レンチ

最小発注数量
1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3
20
20
125
25
25
20
TME、TWE、TUE、TPE
LH025
1個
1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3
25
25
150
25
32
25
TME、TWE、TUE、TPE
LH025
1個
3.5
25
25
150
28
32
25
TME350R
LH030
1個
4
32
32
170
28
40
32
TME400R
LH030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,684
( 7,352 )
1日目
7,746
( 8,521 )
3日目
8,131
( 8,944 )
1日目
9,127
( 10,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプが強固なレバーロックホルダ(シャンク角□25~32mm)及びスクリューオン仕様(シャンク角□12~16mm)をラインナップ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型
SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型
SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型
SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用
SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型
SEC-ねじ切りバイト STH型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格6,684-6,986 -11,326 -12,426 -4,83011,713 -
通常出荷日1日目〜1日目3日目1日目1日目1日目〜
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)ウィットワース55°(W) / 汎用60°
適合山数24、20、18、16、14、12、8、28、19、1124、20、18、16、14、12、8、28、19、1124~10、2848~824~10、2848~16
勝手-
さらい刃対応共用共用共用共用共用なし
クランプ方式スクリューオン/レバーロックスクリューオン/レバーロックスクリューオン/引き込みピンスクリューオン(S)スクリューオン/引き込みピンスクリューオン
よく一緒に購入される商品

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング