17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

つっきるくんJr STFH型

通常単価(税別)
10,368
税込単価
11,405
通常出荷日:1日目

チップクランプ力2倍。小さい切削振動。【特長】・鋼製ホルダ・断続加工が可能・突切り、溝入れ、面取り加工...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

最小発注数量
4
35
26
3.4
109
21.4
WCF□4□
1個
5
35
26
4.3
109
21.4
WCF□5□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,368
( 11,405 )
1日目
10,368
( 11,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

チップクランプ力2倍。小さい切削振動。
【特長】
・鋼製ホルダ
・断続加工が可能
・突切り、溝入れ、面取り加工などに対応可能

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つっきるくんJr STFH型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
作業用品
5
満足度:5.0
汎用旋盤で製品切り落とし用にて使用。超硬ホルダーも使っていましたが折ってしまうことがあるので、最近は鋼ホルダーを使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
溝入れ・突っ切り加工
5
満足度:5.0
汎用旋盤での使用勝手は最高にべんりです。 取付チップも右・左・平と多様に使用範囲がひろがります。
0人が参考にしています。
切断作業
4
満足度:4.0
旋盤の切断作業に使用しています、これで3本目になります良い工具だと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つっきるくんJr STFH型
つっきるくん WCFH型
スミボロン溝入れバイト BNGG型
SEC-突切りバイト GLC-C型
つっきるくんJr STFS型
つっきるくんWCFS型用ブレード
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格10,36816,875 -26,46644,551 -9,846 -10,297 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目在庫品1日目〜1日目
加工用途突っ切り突っ切り溝入れ突っ切り突っ切り突っ切り
勝手なしなしなし-なし
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)
シャンク材質超硬超硬-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング