17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型

SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型
通常単価(税別)
21,834
税込単価
24,017
通常出荷日:1日目

横送り(溝広げ)が可能です。クランプオン方式の外径溝入れ加工用バイトです。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

クランプ駒

最小発注数量
3
6.2
10
16
19.5
15.7
10
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
4、5
6.2
10
16
19.5
15.7
10
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
6
6.2
10
20
19.5
19.7
10
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
3
6.2
12
16
19.5
15.7
12
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
4、5
6.2
12
16
19.5
15.7
12
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
6
6.2
12
20
19.5
19.7
12
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
3
8
16
16
22
15.7
16
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
4、5
8
16
16
22
15.7
16
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
6
8
16
20
22
19.7
16
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
3
8
20
20
22
19.7
20
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
6
8
20
20
22
19.7
20
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
4、5
8
20
20
22
19.7
20
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
3
6.2
10
16
19.5
15.7
10
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
4、5
6.2
10
16
19.5
15.7
10
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
6
6.2
10
20
19.5
19.7
10
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
3
6.2
12
16
19.5
15.7
12
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
4、5
6.2
12
16
19.5
15.7
12
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
6
6.2
12
20
19.5
19.7
12
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
3
8
16
16
22
15.7
16
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
4、5
8
16
16
22
15.7
16
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
6
8
16
20
22
19.7
16
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
3
8
20
20
22
19.7
20
GEN30□□
GCLR/L-3
1個
6
8
20
20
22
19.7
20
GEN60□□
GCLR/L-6
1個
4、5
8
20
20
22
19.7
20
GEN40□□、GEN50□□
GCLR/L-4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

横送り(溝広げ)が可能です。
クランプオン方式の外径溝入れ加工用バイトです。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM-J型
SEC-溝入れバイト(外径多機能・小型旋盤用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDM型
SEC-溝入れバイト(外径多機能・小型旋盤用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDM-J型
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL型
SEC-溝入れバイト(外径溝入れ・横送り・倣い・小型旋盤用・オフセットゼロ) GNDL-J型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格21,83424,080 -14,112 -28,081 -10,876 -24,922 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ / 倣い / 横送り
ホルダ角度(°)000000
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
全長(mm)120125120120120120
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング