17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型

通常単価(税別)
20,07821,834
税込単価
22,08624,017
通常出荷日:1日目

抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現します。外径多機能加工用。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高剛性ボディ
  SEC-溝入れバイトGND型は一体型構造、ダイス鋼ボディにより溝入れ加工のみならず、旋削加工や倣い加工・端面加工においても、びびり振動を抑制し安定加工を実現。

 

・多彩なチップブレーカ
  SEC-溝入れバイトGND型は加工用用途に応じた10種類のチップブレーカをラインアップ。
  多彩な場面で安定した切りくず処理が可能。

SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型 多彩なチップブレーカ―

外形図

本図は右勝手(R) を示す。

選定サポート情報

SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型 選定サポート情報

注意・禁止事項

SEC-溝入れバイト GND型 使用上の注意点

 

■インサート取付け時の注意点

(1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
(2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
(4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
(5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、 インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。

 
インサートは座面に平行に取付け
SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型 インサートの取付け
インサートは確実に奥まで差し込む
SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型 インサートの取付け2

■ホルダセット時の注意点

(1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
(2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
(4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
(5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
(6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。

 
SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型 ホルダセット時の注意点
 
■横送り加工時の切込み
SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型 横送り加工時の切込み

横送り加工時の切込みはインサートにより異なります。

>■RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み
SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型 RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

最小発注数量
3
10
20
20
125
32
20
GCM□30□□-□□
1個
4
12
20
20
125
34
20
GCM□40□□-□□
1個
5
12
20
20
125
34
20
GC□N50□□-□□
1個
3
12
25
25
150
39
25
GCM□30□□-□□
1個
4
14
25
25
150
41
25
GCM□40□□-□□
1個
5
14
25
25
150
41
25
GC□N50□□-□□
1個
6
14
25
25
150
41
25
GC□N60□□-□□
1個
3
10
20
20
125
32
20
GCM□30□□-□□
1個
4
12
20
20
125
34
20
GCM□40□□-□□
1個
5
12
20
20
125
34
20
GC□N50□□-□□
1個
3
12
25
25
150
39
25
GCM□30□□-□□
1個
4
14
25
25
150
41
25
GCM□40□□-□□
1個
5
14
25
25
150
41
25
GC□N50□□-□□
1個
6
14
25
25
150
41
25
GC□N60□□-□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,078
( 22,086 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目
21,834
( 24,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現します。
外径多機能加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-溝入れバイト(外径L型横向き多機能)GNDMS型
SEC-溝入れバイト(外径L型横向き溝入れ用)GNDLS型
SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突切り用) GNDXL型
SEC-溝入れバイト(外径L形浅溝入れ用)GWCS型
SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型
SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格20,078-20,078 -34,020 -10,671 -21,83416,345 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目〜
加工用途溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ端面溝入れ
ホルダ角度(°)909009000
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
頭部(mm)252548.0---
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)ダブルクランプ(D)クランプオン(C)クランプオン(C)
よく一緒に購入される商品

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング