17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

極小径ボーリングバイト CKB型(ホルダ)

極小径ボーリングバイト CKB型(ホルダ)
通常単価(税別)
11,65412,566
税込単価
12,81913,823
通常出荷日:1日目

自動旋盤に対応可能。高いインデックス精度。簡単操作チップ交換。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
125
10
1個
125
10
1個
150
12
1個
150
12
1個
150
12
1個
150
16
1個
150
16
1個
150
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,654
( 12,819 )
1日目
11,654
( 12,819 )
1日目
11,654
( 12,819 )
1日目
11,654
( 12,819 )
1日目
12,566
( 13,823 )
1日目
11,654
( 12,819 )
1日目
11,654
( 12,819 )
1日目
12,566
( 13,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動旋盤に対応可能。高いインデックス精度。簡単操作チップ交換。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極小径ボーリングバイト CKB型(ホルダ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極小径ボーリングバイト CKB型(ホルダ)
極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)
極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンクオフセット小)
スミボロン小径ボーリングバイト BNB型
スミダイヤバインダレス 小径ボーリングバイト DABX型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格11,654-16,217 -16,668 -20,557 -65,74450,516 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜3日目1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状K(55°平行四辺形)K(55°平行四辺形)K(55°平行四辺形)T(三角形)ISO規格外V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ISO規格外ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長ISO規格外ISO規格外ISO規格外06ISO規格外11
勝手
よく一緒に購入される商品

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング