17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スミダイヤ 小径ボーリングバイト DABB-C

スミダイヤ 小径ボーリングバイト DABB-C
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

一般ボーリングから、ぬすみ、裏挽き加工まで、あらゆる加工に対応する3タイプがあります。【用途】止まり穴...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ(mm)

シャンク幅(mm)

シャンク長

最小発注数量
2.2
2.5
60mm
1個
3.2
3.5
60mm
1個
4.1
4.5
80mm
1個
5.2
6
80mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

一般ボーリングから、ぬすみ、裏挽き加工まで、あらゆる加工に対応する3タイプがあります。
【用途】
止まり穴、貫通穴、裏面取加工用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミダイヤ 小径ボーリングバイト DABB-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミダイヤ 小径ボーリングバイト DABB-C
スミダイヤ 小径ボーリングバイト DABB-N
スミボロン 小径ボーリングバイト BNBX型
JIS型超硬バイト 95型
JIS型超硬バイト 45型
JIS型超硬バイト 33型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格-13,596 -14,046 -5,9353,593 -2,450 -
通常出荷日お見積り1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
形状37形:スミバイト(右)37形:スミバイト(右)33形:片刃バイト(右)旧JIS規格外旧JIS規格外33形:片刃バイト(右)
用途小径穴加工用小径穴加工用----
被削材K10(鋳鉄)K10(鋳鉄)K10(鋳鉄)---
チップ工具材種詳細DA2200DA2200-ST10PT20E-
よく一緒に購入される商品

ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)カテゴリの売れ筋ランキング