17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型
通常単価(税別)
28,43237,839
税込単価
31,27541,623
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クラン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
15
15.875
100
15
1個
18
19.05
120
18
1個
19
20
120
19
1個
19
20
95
19
1個
21
22
120
21
1個
24
25.4
150
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,432
( 31,275 )
1日目
35,592
( 39,151 )
1日目
35,592
( 39,151 )
1日目
35,592
( 39,151 )
1日目
35,592
( 39,151 )
1日目
37,839
( 41,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDXL型
SEC-D型バイト DDNN型
SEC-70型バイト PTTN型
SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格28,432-40,085 -26,677 -7,980 -7,977 -7,980 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径外径 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長111611151615
勝手なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング