17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

通常単価(税別)
7,9008,899特別価格
税込単価
8,6909,789特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クラン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

シャンク断面H/B

最小発注数量
07
8
8
100
DC□□0702
TRX08
1.5
8
1個
07
10
10
100
DC□□0702
TRX08
1.5
10
1個
11
12
12
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
12
1個
11
16
16
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
16
1個
11
20
20
125
DC□□11T3
TRX15
3.4
20
1個
07
8
8
100
DC□□0702
TRX08
1.5
8
1個
07
10
10
100
DC□□0702
TRX08
1.5
10
1個
11
12
12
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
12
1個
11
16
16
100
DC□□11T3
TRX15
3.4
16
1個
11
20
20
125
DC□□11T3
TRX15
3.4
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目
7,900
( 8,690 )
1日目
8,361
( 9,197 )
1日目
8,899
( 9,789 )
1日目
8,706
( 9,577 )
1日目
7,900
( 8,690 )
1日目
7,9007,663
( 8,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,361
( 9,197 )
1日目
8,899
( 9,789 )
1日目
8,706
( 9,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)
SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)
SEC-ミ二バイト SC型
SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型
SEC-SD型倣いバイト SDJC型
SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,900-7,900 -7,900 -8,215 -7,900 -7,594 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
切込み角A:90°(オフセットなし)P:117.5°(オフセットあり)A:90°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)ピンロック(P)スクリューオン(S)スクリューオン(S)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング