17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SEC-ボーリングバイト S-STUB型

SEC-ボーリングバイト S-STUB型
通常単価(税別)
9,912
税込単価
10,903
通常出荷日:3日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,912
( 10,903 )
3日目
9,912
( 10,903 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-STUB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト S-STUB型
SEC-ボーリングバイト S-DDUN型
SEC-ボーリングバイト S-SSKP型
SEC-ボーリングバイト S-DTFN型
SEC-ボーリングバイト S-DWLN型
SEC-ボーリングバイト S-CSKP型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格9,91229,977 -10,361 -29,977 -24,360 -12,847 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴端面・止まり穴端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)S(四角形)T(三角形)W(六角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)
適合チップ切れ刃長061509160809
切込み角U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング