17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

SEC-ボーリングバイト C-SSKP型

通常単価(税別)
40,78757,845
税込単価
44,86663,630
通常出荷日:1日目~7日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・ク...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

切込み角

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク材質

クランプねじ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
09
K:75°(オフセットあり)
16
~8
12
150
11
超硬
BFTX0307A
TRX10
2
1個
09
K:75°(オフセットあり)
16
~8
12
200
11
超硬
BFTX0307A
TRX10
2
1個
09
K:75°(オフセットあり)
20
~8
16
250
15
超硬
BFTX0307A
TRX10
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,787
( 44,866 )
1日目
40,787
( 44,866 )
1日目
57,845
( 63,630 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト C-SSKP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト C-SSKP型
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
SEC-ボーリングバイト E-STUP型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格40,787-27,542 -50,516 -35,587 -30,953 -30,953 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状S(四角形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ11°(P)
勝手
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング