17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

SEC-ボーリングバイト S-EDUN型
通常単価(税別)
19,75720,639
税込単価
21,73322,703
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

適合チップ

レンチ

最小発注数量
11
34
25
200
23
25
DN□□1104□□
LH025
1個
15
44
32
250
30
32
DN□□1504□□
LH030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,639
( 22,703 )
1日目
19,757
( 21,733 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-EDUN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト S-EDUN型
SEC-ボーリングバイト S-EDZN型
SEC-ボーリングバイト S-ESKN型
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格19,757-22,044 -19,797 -27,542 -30,953 -50,516 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)
勝手
切込み角U:93°(オフセットあり)ISO規格外K:75°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング