17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ボーリングバイト S-DTR55C型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SEC-ボーリングバイト S-DTR55C型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S32SDTR55CR17

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状
ISO規格外
適合チップ切れ刃長
ISO規格外
勝手
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
ダブルクランプ(D)
最小加工径(mm)
44
突き出し長さ(L/D)
3
シャンク径(mm)
32
全長(mm)
250
シャンク高さ(mm)
30
シャンク幅(mm)
32

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト