17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ボーリングバイト S-DDQN型

通常単価(税別)
29,53833,837
税込単価
32,49237,221
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,837
( 37,221 )
1日目
29,538
( 32,492 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-DDQN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト S-DDQN型
SEC-ボーリングバイト S-DDUN型
SEC-ボーリングバイト S-SSKP型
SEC-ボーリングバイト S-DTFN型
SEC-ボーリングバイト S-DWLN型
SEC-ボーリングバイト S-STUB型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格29,538-29,977 -10,361 -29,977 -24,360 -9,912
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目3日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴端面・止まり穴端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)T(三角形)W(六角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長151509160806
切込み角ISO規格外U:93°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング