17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ボーリングバイト S-CSKP型

SEC-ボーリングバイト S-CSKP型
通常単価(税別)
12,84716,639
税込単価
14,13218,303
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
20
16
180
15
16
1個
20
16
180
15
16
1個
25
20
200
18
20
1個
25
20
200
18
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,847
( 14,132 )
1日目
12,847
( 14,132 )
1日目
16,639
( 18,303 )
1日目
16,639
( 18,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-CSKP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト S-CSKP型
SEC-ボーリングバイト S-DDUN型
SEC-ボーリングバイト S-SSKP型
SEC-ボーリングバイト S-DTFN型
SEC-ボーリングバイト S-DWLN型
SEC-ボーリングバイト S-STUB型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格12,847-29,977 -10,361 -29,977 -24,360 -9,912
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目3日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴端面・止まり穴端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状S(四角形)D(55°ひし形)S(四角形)T(三角形)W(六角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長091509160806
切込み角K:75°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング