17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-ボーリングバイト C-SCLC型

通常単価(税別)
27,54259,202
税込単価
30,29665,122
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

適合チップ

レンチ

適合スリーブ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
03
5
4
90
3.8
CC□□03X1□□
TRX06
HBB416
0.2
1個
03
6
5
100
4.4
CC□□03X1□□
TRX06
HBB516
0.2
1個
04
7
6
110
5.4
CC□□04X1□□
TRX06
HBB616
0.5
1個
04
8
7
125
6.4
CC□□04X1□□
TRX06
HBB706
0.5
1個
06
10
8
100
7
CC□□0602□□
TRX08
-
1.1
1個
06
12
10
125
9
CC□□0602□□
TRX08
-
1.5
1個
06
13
10
125
9
CC□□0602□□
TRX08
-
1.5
1個
06
14
12
150
11
CC□□0602□□
TRX08
-
1.5
1個
06
16
12
150
11
CC□□0602□□
TRX08
-
1.5
1個
09
20
16
200
15
CC□□09T3□□
TRX15
-
3.4
1個
09
25
20
250
18
CC□□09T3□□
TRX15
-
3.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,542
( 30,296 )
3日目
27,542
( 30,296 )
3日目
27,542
( 30,296 )
3日目
28,122
( 30,934 )
3日目
28,122
( 30,934 )
3日目
31,789
( 34,968 )
3日目
36,435
( 40,079 )
1日目
35,587
( 39,146 )
3日目
40,787
( 44,866 )
1日目
50,516
( 55,568 )
3日目
59,202
( 65,122 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト C-SCLC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
SEC-ボーリングバイト E-STUP型
SEC-ボーリングバイト B-PTFN型
SEC-ボーリングバイト S-ESKN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格27,542-30,953 -50,516 -30,953 -52,318 -19,797 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外U:93°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング