17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ボーリングバイト B-SVZB型

SEC-ボーリングバイト B-SVZB型
通常単価(税別)
29,06431,942
税込単価
31,97035,136
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
20
12
150
11
12
1個
25
16
200
15
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,064
( 31,970 )
1日目
31,942
( 35,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト B-SVZB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト B-SVZB型
SEC-ボーリングバイト B-SVUB型
SEC-ボーリングバイト B-SVQB型
SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型
SEC-ボーリングバイト B-PTFN型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格29,064-25,356 -29,696 -35,587 -52,318 -50,516 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長111111111611
勝手

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング