17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T-REXバイト DTR55C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T-REXバイト DTR55C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DTR55CL2020K17

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:T(三角形)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
T(三角形)
適合チップ切れ刃長
17
勝手
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
ダブルクランプ(D)
シャンク高さ(mm)
20
シャンク幅(mm)
20
全長(mm)
125
シャンク材質
適合チップ
TRM551704-FL、TRM551708-FL、TRM551704-LU、TRM551708-LU、TRM551712-LU、TRM551704-SU、TRM551708-SU、TRM551712-SU、TRM551704-GU、TRM551708-GU、TRM551712-GU
レンチ
TSW040

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト