17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SEC-外径バイト MTXN型

通常単価(税別)
9,39711,373
税込単価
10,33712,510
通常出荷日:1日目~5日目

クランプオン+ピンロック式、一般・端面切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。・高いイ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

推奨締付けトルク

(N・m)

シャンク断面H/B

最小発注数量
16
20
20
125
TN□□1604
4
20
1個
16
25
25
150
TN□□1604
4
25
1個
22
25
25
150
TN□□2204
4.5
25
1個
16
20
20
125
TN□□1604
4
20
1個
16
25
25
150
TN□□1604
4
25
1個
22
25
25
150
TN□□2204
4.5
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,397
( 10,337 )
5日目
9,397
( 10,337 )
3日目
9,912
( 10,903 )
3日目
9,397
( 10,337 )
1日目
9,397
( 10,337 )
3日目
11,373
( 12,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプオン+ピンロック式、一般・端面切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-外径バイト MTXN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-外径バイト MTXN型
SEC-外径バイト PCLN型
SEC-外径バイト DDHN型
SEC-外径バイト DVVN型
SEC-外径バイト SVPC型
SEC-外径バイト ETXN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格9,397-12,035 -7,980 -9,397 -7,900 -5,224 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
切込み角ISO規格外L:95°(オフセットあり)H:107.5°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)P:117.5°(オフセットあり)ISO規格外
クランプ方式二重クランプ(M)ピンロック(P)ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)スクリューオン(S)ピンロック(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング