17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8821,174
税込単価
9701,291
通常出荷日:1日目

ひし形チップです。【材種特長】・AC5015Sは耐摩耗性が従来比2倍以上に向上し、難削材旋削加工第一推...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 耐摩耗性、耐熱性に優れるPVD新コーティング材種

AC5015S: 高速・高能率加工において安定長寿命を実現する難削材旋削加工の第一推奨材種。
AC5025S: 断続加工や黒皮加工において安定長寿命を実現する高靱性材種。

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 当社独自の超多層膜構造
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

FC型

  • 優れた切りくず処理性と、切れ味を兼ねそなえた3次元ブレーカ。
  • 微小仕上げ用FC型

外形図

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-1
住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-2
住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-3

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
08
02(2.38)
AC1030U
8.3
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
08
02(2.38)
AC5015S
8.3
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
断続
08
02(2.38)
AC5025S
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
断続
08
02(2.38)
AC520U
8.3
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
断続
08
02(2.38)
AC530U
8.3
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
-
08
02(2.38)
ACZ150
8.3
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
軽断続
11
03(3.18)
AC1030U
11.1
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
軽断続
11
03(3.18)
AC5015S
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
断続
11
03(3.18)
AC5025S
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
断続
11
03(3.18)
AC520U
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
断続
11
03(3.18)
AC530U
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
-
11
03(3.18)
ACZ150
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
連続
11
03(3.18)
T1000A
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.1
サーメット
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
軽断続
11
03(3.18)
AC1030U
11.1
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
軽断続
11
03(3.18)
AC5015S
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
断続
11
03(3.18)
AC5025S
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
断続
11
03(3.18)
AC520U
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
断続
11
03(3.18)
AC530U
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
-
11
03(3.18)
ACZ150
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
11
03(3.18)
T1000A
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
11
03(3.18)
AC1030U
11.1
10個
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
11
03(3.18)
AC5015S
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
断続
11
03(3.18)
AC5025S
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
断続
11
03(3.18)
AC520U
11.1
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
断続
11
03(3.18)
AC530U
11.1
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
-
11
03(3.18)
ACZ150
11.1
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
11
03(3.18)
T1000A
11.1
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
軽断続
11
03(3.18)
T1500A
11.1
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
882
( 970 )
1日目
882
( 970 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
882
( 970 )
1日目
882
( 970 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
882
( 970 )
1日目
882
( 970 )
1日目

詳細情報

基本情報

ひし形チップです。
【材種特長】
・AC5015Sは耐摩耗性が従来比2倍以上に向上し、難削材旋削加工第一推奨材種
・AC5025Sは耐欠損性能が従来比1.5倍以上に向上し、断続加工用、難削材旋削の材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・VCGT-MN-FC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VBGT-MN-SI・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VCGT-SL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VCGT-AG・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VCGT-AW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCGT-MN-SC・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格882-1,174 -1,289990 -1,848 -1,059 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコートノンコートPVDコーティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング