17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

刃先交換チップ SFEN/SFKN

通常単価(税別)
893985特別価格
税込単価
9821,084特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

超ハイレーキ刃形の汎用カッタ用です。【用途】汎用・難削材切削用に使用されます。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    F(25°)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 材種
    超硬合金
  • 厚さ (mm)
    3.97
  • 適用カッタ
    UFO4000型/UFO4000E型
  • 内接円寸法φd
    12.7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種型番

  • 適応加工

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種型番

適応加工

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属
H1
高速・軽切削
10個
鋳鉄
G10E
汎用切削
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
1日目
893866
( 953 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超ハイレーキ刃形の汎用カッタ用です。
【用途】
汎用・難削材切削用に使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ SFEN/SFKNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換チップ SFEN/SFKN
刃先交換チップ SPMT-T
刃先交換チップ APMT-PDER
刃先交換チップ SNEW-ADTR
SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET0803
SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET2006
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格893-7219688,120 -1,7103,344
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)その他A(85°平行四辺形)S(正方形)R(円形)R(円形)
逃げ角F(25°)その他P(11°)N(0°)D(15°)D(15°)
利用可能コーナー数4その他21その他その他
材種超硬合金コーティングコーティングCBNコーティングコーティング
厚さ(mm)3.973.975.563.183.186.5

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング