ツール用品技術窓口

確定しました

ひし形穴つき55°ネガ DNMG-GE 中切削

通常単価(税別)
876
税込単価
964
通常出荷日:1日目

【特長】・高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカです。

型番:

DNMG150404NGEAC830P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DNMG150404NGEAC830Pの仕様・寸法情報

形状
D(55°ひし形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
溝・穴
G(穴あり)
材種記号
AC830P
すくい角(°)
3
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DNMG150404NGEAC830P

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
AC830P
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
876
( 964 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひし形穴つき55°ネガ DNMG-GE 中切削の型番DNMG150404NGEAC830Pのページです。 型番DNMG150404NGEAC830Pに関する仕様情報を記載しております。
ひし形穴つき55°ネガ DNMG-GE 中切削のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひし形穴つき55°ネガ DNMG-GE 中切削
住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ポジ7°、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用
住友電工ハードメタル・CNMG-GE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用
住友電工ハードメタル・VNMG-GE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格876721 -865 -630 -2,314968 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途中切削中切削仕上げ切削中切削仕上げ~中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
溝・穴G(穴あり)G(穴あり)T(穴あり)G(穴あり)T(穴あり)G(穴あり)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング