ツール用品技術窓口
【仕様】・形状:D (55°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブレーカー):軽切削・T1200Aは...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,219円 ( 1,341円 ) | 1日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 1日目 |
【仕様】
・形状:D (55°ひし形)
・溝・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):軽切削
・T1200Aは般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れている材種。
・AC530Uは小型旋盤工具のメイン材種、耐欠損性に優れ、安定長寿命、小物の粗加工から仕上げ加工まで広く適用可能。
・T1500A異なった粒径と機能をもった硬質粒子により構成された耐摩耗性と靱性のバランスに優れる汎用サーメット。良好な仕上げ面品位を実現します。