17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

通常単価(税別)
6471,386
税込単価
7121,525
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・刃先交換ドリル用チップです・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐摩耗性に優れたCVD材種 ACP100で高速加工での長寿命化を実現
新コーティング技術「スーパーFFコート」により優れた耐摩耗性を示しながら、他材種と同様に中心刃に適用可能なため、外周刃と中心刃でチップを使い分ける必要なく、全4コーナを効率的に使用可能。

 

■コーティングの特長

チップ(SumiDrillWDXT型用) 膜の特長(スーパーFFコート)

独自のCVDプロセス「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立

 
チップ(SumiDrillWDXT型用) 膜の特長(NEWスーパーZXコート/スーパーZXコート)

独自の薄膜コーティング技術と先進のナノテクノロジーを駆使し、一層の厚みがナノメートル台(1ナノメートルは10億分の1メートル)の超薄膜を交互に数千層積層させた超多層膜「NewスーパーZXコート」を採用

 

非鉄金属加工用材種オーロラコート DL1500
非鉄金属加工用新材種DL1500は従来品に対し、耐溶着性が格段に向上しました。アルミニウム合金はもちろん、銅合金などの穴あけ加工に最適です。

 

■使用実例

チップ(SumiDrillWDXT型用) DL1500使用実例
 

3種類のブレーカで、幅広い被削材、用途に対応
ブレーカ中央部に形成された「切りくず制御溝」の効果により切りくず流出方向の制御を可能にし、3種類の用途別ブレーカを使い分けることでさまざまな被削材、条件下において、切りくずトラブルを激減

 

■ブレーカの種類

チップ(SumiDrillWDXT型用) ブレーカの種類
 

■4コーナー使いチップで経済的

中心刃、外周刃兼用チップ採用で、中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能

CVDコーティング材種であるNew ACP100も対応
チップ(SumiDrillWDXT型用) 4コーナーチップ使いで経済的

チップ選択ガイド いろいろ選べるWDX用チップシリーズ

チップ(SumiDrillWDXT型用) チップ選択ガイド

性能・試験情報

チップ(SumiDrillWDXT型用) 性能・試験情報

 

外形図

チップ(SumiDrillWDXT型用) 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

 

2D用

〈下限値-推奨値-上限値〉
チップ(SumiDrillWDXT型用) 推奨切削条件1
 

3D用

〈下限値-推奨値-上限値〉
チップ(SumiDrillWDXT型用) 推奨切削条件2
 

4D用

〈下限値-推奨値-上限値〉
チップ(SumiDrillWDXT型用) 推奨切削条件3
 

5D用

〈下限値-推奨値-上限値〉
チップ(SumiDrillWDXT型用) 推奨切削条件4

切削条件時の注意

P種、K種で第一推奨チップ材種がACP300、ACK300の場合の第二推奨チップ材種は、New ACP100になります。この時の推奨切削条件は、切削速度vcは上表の130%、送り量f は75%を目安としてください。

 

選定サポート情報

チップ(SumiDrillWDXT型用) 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

被削材

チップ幅(平面長さ)

(mm)

インサート厚み

(mm)

コーナ半径(RE)

(mm)

チップ材質(詳細)

コーティング・表面処理(詳細)

インサート型番(呼び記号)

最小発注数量
WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
13~15
K (鋳鉄)
4.2
2
0.4
ACK300
PVDコート
WDXT042004-G
10個
WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
13~15
P (鋼) / K (鋳鉄)
4.2
2
0.4
ACP100
CVDコート
WDXT042004-G
10個
WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
13~15
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
4.2
2
0.4
ACP300
PVDコート
WDXT042004-G
10個
WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S20
13~15
N (非鉄金属)
4.2
2
0.4
DL1500
オーロラコート
WDXT042004-G
10個
WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25/PDL160D2S20/PDL160D3S20/PCT160D3S16/PCT160D5S16
15.5~18
K (鋳鉄)
5
2.5
0.4
ACK300
PVDコート
WDXT052504-G
10個
WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25/PDL160D2S20/PDL160D3S20/PCT160D3S16/PCT160D5S16
15.5~18
P (鋼) / K (鋳鉄)
5
2.5
0.4
ACP100
CVDコート
WDXT052504-G
10個
WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25/PDL160D2S20/PDL160D3S20/PCT160D3S16/PCT160D5S16
15.5~18
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
5
2.5
0.4
ACP300
PVDコート
WDXT052504-G
10個
WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S25~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25/PDL160D2S20/PDL160D3S20/PCT160D3S16/PCT160D5S16
15.5~18
N (非鉄金属)
5
2.5
0.4
DL1500
オーロラコート
WDXT052504-G
10個
WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25/PDL200D2S25/PDL200D3S25/PCT200D3S20/PCT200D5S20
18.5~22.5
K (鋳鉄)
6
3
0.6
ACK300
PVDコート
WDXT063006-G
10個
WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25/PDL200D2S25/PDL200D3S25/PCT200D3S20/PCT200D5S20
18.5~22.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
6
3
0.6
ACP100
CVDコート
WDXT063006-G
10個
WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25/PDL200D2S25/PDL200D3S25/PCT200D3S20/PCT200D5S20
18.5~22.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
6
3
0.6
ACP300
PVDコート
WDXT063006-G
10個
WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25/PDL200D2S25/PDL200D3S25/PCT200D3S20/PCT200D5S20
18.5~22.5
N (非鉄金属)
6
3
0.6
DL1500
オーロラコート
WDXT063006-G
10個
WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32/PDL250D2S25/PDL250D3S25/PCT250D3S25/PCT250D5S25
23~28.5
K (鋳鉄)
7.5
3.5
0.6
ACK300
PVDコート
WDXT073506-G
10個
WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32/PDL250D2S25/PDL250D3S25/PCT250D3S25/PCT250D5S25
23~28.5
P (鋼) / K (鋳鉄)
7.5
3.5
0.6
ACP100
CVDコート
WDXT073506-G
10個
WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32/PDL250D2S25/PDL250D3S25/PCT250D3S25/PCT250D5S25
23~28.5
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
7.5
3.5
0.6
ACP300
PVDコート
WDXT073506-G
10個
WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX285D5S32/PDL250D2S25/PDL250D3S25/PCT250D3S25/PCT250D5S25
23~28.5
N (非鉄金属)
7.5
3.5
0.6
DL1500
オーロラコート
WDXT073506-G
10個
WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40/PDL320D2S40/PDL320D3S40/PCT320D3S32/PCT320D5S32
29~36
K (鋳鉄)
9.6
4
0.8
ACK300
PVDコート
WDXT094008-G
10個
WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40/PDL320D2S40/PDL320D3S40/PCT320D3S32/PCT320D5S32
29~36
P (鋼) / K (鋳鉄)
9.6
4
0.8
ACP100
CVDコート
WDXT094008-G
10個
WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40/PDL320D2S40/PDL320D3S40/PCT320D3S32/PCT320D5S32
29~36
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
9.6
4
0.8
ACP300
PVDコート
WDXT094008-G
10個
WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40/PDL320D2S40/PDL320D3S40/PCT320D3S32/PCT320D5S32
29~36
N (非鉄金属)
9.6
4
0.8
DL1500
オーロラコート
WDXT094008-G
10個
WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40/PDL400D2S40/PDL400D3S40/PCT400D3S42/PCT400D5S42
37~45
K (鋳鉄)
12.4
5
1.2
ACK300
PVDコート
WDXT125012-G
10個
WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40/PDL400D2S40/PDL400D3S40/PCT400D3S42/PCT400D5S42
37~45
P (鋼) / K (鋳鉄)
12.4
5
1.2
ACP100
CVDコート
WDXT125012-G
10個
WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40/PDL400D2S40/PDL400D3S40/PCT400D3S42/PCT400D5S42
37~45
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
12.4
5
1.2
ACP300
PVDコート
WDXT125012-G
10個
WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40/PDL400D2S40/PDL400D3S40/PCT400D3S42/PCT400D5S42
37~45
N (非鉄金属)
12.4
5
1.2
DL1500
オーロラコート
WDXT125012-G
10個
WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40
46~55
K (鋳鉄)
15.2
6
1.2
ACK300
PVDコート
WDXT156012-G
10個
WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40
46~55
P (鋼) / K (鋳鉄)
15.2
6
1.2
ACP100
CVDコート
WDXT156012-G
10個
WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40
46~55
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
15.2
6
1.2
ACP300
PVDコート
WDXT156012-G
10個
WDX460D2S40~WDX550D2S40/WDX460D3S40~WDX550D3S40/WDX460D4S40~WDX550D4S40/WDX460D5S40~WDX550D5S40
46~55
N (非鉄金属)
15.2
6
1.2
DL1500
オーロラコート
WDXT156012-G
10個
WDX560D2S40~WDX680D2S40/WDX560D3S40~WDX680D3S40/WDX560D4S40~WDX630D4S40
56~68
K (鋳鉄)
18
6
1.2
ACK300
PVDコート
WDXT186012-G
10個
WDX560D2S40~WDX680D2S40/WDX560D3S40~WDX680D3S40/WDX560D4S40~WDX630D4S40
56~68
P (鋼) / K (鋳鉄)
18
6
1.2
ACP100
CVDコート
WDXT186012-G
10個
WDX560D2S40~WDX680D2S40/WDX560D3S40~WDX680D3S40/WDX560D4S40~WDX630D4S40
56~68
P (鋼) / M (ステンレス鋼)
18
6
1.2
ACP300
PVDコート
WDXT186012-G
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
1日目
647
( 712 )
1日目
647
( 712 )
5日目
979
( 1,077 )
5日目
647
( 712 )
1日目
647
( 712 )
1日目
647
( 712 )
1日目
979
( 1,077 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
1日目
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
979
( 1,077 )
1日目
693
( 762 )
1日目
693
( 762 )
1日目
693
( 762 )
5日目
985
( 1,084 )
1日目
898
( 988 )
1日目
898
( 988 )
1日目
898
( 988 )
5日目
1,025
( 1,128 )
3日目
893
( 982 )
1日目
893
( 982 )
1日目
893
( 982 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
979
( 1,077 )
1日目
979
( 1,077 )
1日目
979
( 1,077 )
3日目
1,386
( 1,525 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先交換ドリル用チップです
・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能
・ブレーカ中央部に形成された「切りくず制御溝」の効果により、切りくず流出方向の制御が可能となり良好な切りくず処理が得られる
・3種類の用途別ブレーカを使い分けることで、さまざまな被削材、条件下において、最適な加工を実現。穴拡げや座ぐり加工、外径旋削・内径ボーリングなど多彩な加工に対応
・中心刃、外周刃兼用のインサート採用で、中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G
SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M
SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H
SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L
SumiDrill GDXH型用インサート GDXT
ドリル中心刃用インサート Gブレーカ付
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格647-647 -647 -647 -894 -1,870 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
コーティング・表面処理有無ありありありあり
よく一緒に購入される商品

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング