17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スミボロンチップC(80°ひし形) NU-CNMA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スミボロンチップC(80°ひし形) NU-CNMA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NUCNMA120404BN600

2015年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

独自CBN焼結工具(スミボロン)チップです。従来の工具材料に比べ、高い硬度と優れた耐熱性を有しています。

指定中の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
溝・穴
A(穴あり)
材種記号
BN600
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト