17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スミボロンチップC(80°ひし形) NU-CCEW-XLF NUCCEW03X102LFBN700

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スミボロンチップC(80°ひし形) NU-CCEW-XLF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NUCCEW03X102LFBN700

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超平滑TiAIN系コート採用により、耐摩耗性の向上と共に切削抵抗を低減し、切りくず排出性を大幅に向上

指定中の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
材種(母材)
CBN
逃げ角
ポジ7°(C)
溝・穴
W(穴あり)
材種記号
BN700
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト