17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N

通常単価(税別)
8,473
税込単価
9,320
通常出荷日:1日目

ボディ、チップの高精度化により高品位な加工に対応します。【用途】汎用刃先交換式カッタ用に使用されます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

材種型番

最小発注数量
DA1000
1個
DA2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボディ、チップの高精度化により高品位な加工に対応します。
【用途】
汎用刃先交換式カッタ用に使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N
SEC-ウェーブミル用WGC型用 NF-XEEW13T3AGFR-W
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMT
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
SEC-DNX型 インサート
アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,47311,276845 -7,008 -1,3509,103
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)その他その他その他
逃げ角E(20°)E(20°)E(20°)E(20°)N(0°)D(15°)
被削材非鉄金属非鉄金属ステンレス鋼 / 難削材非鉄金属鋳鉄非鉄金属
利用可能コーナー数1141その他1
材種スミダイヤスミダイヤCVDコーティングスミダイヤCVDコーティングスミダイヤ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング