17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

刃先交換チップT(三角形) TPGN

通常単価(税別)
8,740
税込単価
9,614
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ11°(P)【材種...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

切れ刃長

厚さ

精度

ワイパー刃

材種記号

最小発注数量
N(非鉄金属)[○]
0.2
PCD
なし
ノンコート
09
02(2.38)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PCD
なし
ノンコート
09
02(2.38)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PCD
なし
ノンコート
11
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PCD
なし
ノンコート
11
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PCD
なし
ノンコート
11
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PCD
なし
ノンコート
16
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PCD
なし
ノンコート
16
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PCD
なし
ノンコート
16
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,740
( 9,614 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目
8,740
( 9,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)【材種特長】
・BN250はCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスを高めた汎用材種。
・BN700はスミボロンシリーズで最高の硬度と靱性を有し、焼結合金や鋳鉄などの切削における耐摩耗性と耐欠損性を両立した材種。
・DA150はダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる材種。
・T1200Aは一般鋼の仕上げ~中粗切削用高い耐磨耗性サーメット材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップT(三角形) TPGNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換チップT(三角形) TPGN
刃先交換チップT(三角形) TPGW
刃先交換チップT(三角形) TEGN
CBN 三角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート T-NU-TNMA
三角形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート TCMT-FB
三角形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート TPMT-FB
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,7407,072 -8,4732,110464 -464 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ20°(E)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ11°(P)
溝・穴N(穴なし)W(穴あり)N(穴なし)A(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング