17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

刃先交換チップT(三角形) TEGN

通常単価(税別)
8,473
税込単価
9,320
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ20°(E)【材種...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

切れ刃長

厚さ

精度

ワイパー刃

材種記号

最小発注数量
N(非鉄金属)[○]
0.2
PCD
なし
ノンコート
11
02(2.38)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PCD
なし
ノンコート
11
02(2.38)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PCD
なし
ノンコート
11
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PCD
なし
ノンコート
11
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PCD
なし
ノンコート
16
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PCD
なし
ノンコート
16
03(3.18)
G
なし
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PCD
なし
ノンコート
22
04(4.76)
G
なし
DA150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目
8,473
( 9,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ20°(E)【材種特長】
・DA150はダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる材種。
・T1200Aは一般鋼の仕上げ~中粗切削用高い耐磨耗性サーメット材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップT(三角形) TEGNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換チップT(三角形) TEGN
刃先交換チップT(三角形) TPGW
CBN 三角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート T-NU-TNMA
三角形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート TCMT-FB
三角形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート TPMT-FB
住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,4737,072 -2,110464 -464 -956 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ポジ20°(E)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ20°(E)
溝・穴N(穴なし)W(穴あり)A(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)N(穴なし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング