17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スミダイヤチップT(三角形) TBGN-B

通常単価(税別)
18,346
税込単価
20,181
通常出荷日:1日目

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
N(非鉄金属)[○]
0.2
DA150
1個
N(非鉄金属)[○]
0.4
DA150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,346
( 20,181 )
1日目
18,346
( 20,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミダイヤチップT(三角形) TBGN-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミダイヤチップT(三角形) TBGN-B
スミダイヤチップT(三角形) TNMX
住友電工ハードメタル・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル
通常価格18,3469,04683011,276 -970 -5,995
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)
溝・穴N(穴なし)X(特殊)N(穴なし)N(穴なし)N(穴なし)N(穴なし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング