17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

刃先交換チップS(正方形) SNMA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

刃先交換チップS(正方形) SNMA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNMA120404AC410K

2017年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:(四角形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)【材種特長】
・AC410Kは耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れる汎用材種。
・AC700Gは高速から中速切削に対応する耐摩耗性重視の材種。
・BN250はCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスを高めた汎用材種。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN700はスミボロンシリーズで最高の硬度と靱性を有し、焼結合金や鋳鉄などの切削における耐摩耗性と耐欠損性を両立した材種。

指定中の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
-
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
-
コーティング
-
切れ刃長
-
厚さ
-
溝・穴
A(穴あり)
精度
-
ワイパー刃
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト