17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スミダイヤチップC(80°ひし形) CNMX

通常単価(税別)
10,384
税込単価
11,422
通常出荷日:1日目

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
1個
0.8
1個
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,384
( 11,422 )
1日目
10,384
( 11,422 )
1日目
10,384
( 11,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自技術により開発された切削工具用ダイヤモンド焼結体チップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミダイヤチップC(80°ひし形) CNMXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミダイヤチップC(80°ひし形) CNMX
スミダイヤチップT(三角形) TNMX
スミダイヤチップD(55°ひし形) DNMX
スミダイヤチップV(35°ひし形) VNMX
住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格10,3849,04610,57510,3201,4839,103
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)H(高硬度材)S(耐熱合金・チタン合金)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
溝・穴X(特殊)X(特殊)X(特殊)X(特殊)A(穴あり)A(穴あり)
材種記号DA150DA150DA150DA150AC503UNCB100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング