17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 取付けねじサイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

通常単価(税別)
22,32533,627
税込単価
24,55836,990
通常出荷日:1日目

超硬アーバと鋼アーバで多彩な組み合わせ対応。ネジ止め式で容易に交換が可能。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WEX型シリーズ適用領域(隅削り)

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z WEX型シリーズ適用領域(隅削り)
 

本体サイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 本体サイズ比較
 

チップブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z チップブレーカ選択ガイド
 

チップサイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z チップサイズ比較

チップブレーカラインアップ

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z チップブレーカラインアップ

性能・試験情報

切削性能

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 切削性能1
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 切削性能2
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 切削性能3
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 切削性能4
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 切削性能5

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 推奨切削条件表

●使用環境(設備、ワーク形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
●溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。
ご注意:上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

 

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z 選定サポート情報

●内の数字は刃数

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

取付けねじサイズ

最小発注数量
25
56
2
M12
1個
28
56
2
M12
1個
30
63
3
M16
1個
32
63
3
M16
1個
35
63
3
M16
1個
40
63
4
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,325
( 24,558 )
1日目
23,027
( 25,330 )
1日目
26,817
( 29,499 )
1日目
27,308
( 30,039 )
1日目
28,291
( 31,120 )
1日目
33,627
( 36,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬アーバと鋼アーバで多彩な組み合わせ対応。ネジ止め式で容易に交換が可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-R
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F
SEC-ウェーブミル WEX2000F型
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格22,325-38,493 -17,726 -26,969 -51,458 -53,423 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法ねじ込み式アーバー柄付きタイプアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング