17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス用チップ SNEN-ADTR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フライス用チップ SNEN-ADTR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNEN1504ADTRBN600

2017年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フライス工具用チップです。
●被削材:鋳鉄
●形状:正方形
●逃げ角:N(0°)
●さらい刃逃げ角:15
●刃先形状:ネガランド
●切刃長:15

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
N(0°)
被削材
-
利用可能コーナー数
-
材種
CBN
材種型番
BN600
厚さ(mm)
4.76
適用カッタ
BNフィニッシュミルFM型、FMF型
さらい刃逃げ角
15°
刃先形状
ネガランド
切刃長
15
Fig
1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト