17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チップ SNEF-W

通常単価(税別)
1,9182,742
税込単価
2,1103,016
通常出荷日:1日目

鋳鉄高送り仕上用。●被削材:鋳鉄●材種:超硬合金●適応加工:汎用切削

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材種

材種型番

適応加工

適用カッタ

寸法A

(mm)

最小発注数量
鋳鉄
8
超硬合金
H10E
汎用切削
NFV4000
12.7
10個
鋳鉄
8
超硬合金
H10E
汎用切削
NFV5000
15.875
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,918
( 2,110 )
1日目
2,742
( 3,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄高送り仕上用。
●被削材:鋳鉄
●材種:超硬合金
●適応加工:汎用切削

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップ SNEF-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ SNEF-W
刃先交換チップ SPMT-T
刃先交換チップ SDNN-AETN
SEC-ウェーブミルWGC型用 SEET13T3AG□N-□
SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT
SEC-スミパワーミルPWS(F)型/PWSR型用インサート LNMX-PNSR-R
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,918-721502 -839 -9051,386
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)その他
逃げ角N(0°)その他D(15°)E(20°)E(20°)その他
厚さ(mm)4.763.973.183.973.188
Fig376562

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング