17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW

通常単価(税別)
33,83744,109
税込単価
37,22148,520
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・刃振れ精度の向上と独自のさらい刃形状により、優れた仕上面を実現。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■概要

SEC-ウェーブミルWGX型は、独自のブレーカ形状により、従来品に対して低抵抗、高品位の仕上面粗さを実現しました。
インサート材種、ブレーカを大幅拡充し、コーティング材種ACMシリーズの採用でステンレス鋼・難削材加工にも対応可能です。

 

■特長

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW 外観図
●切削抵抗低減
WGX 型用に設計されたハイレーキのブレーカにより、低抵抗を実現

●高品位
刃振れ精度の向上と独自のさらい刃形状により、優れた仕上面を実現
チャンファを付加することで、バリ、コバ欠けを抑制

●コーティング材種
高精度化技術により刃振れのバラつきを抑制、コーティング材種「ACP100/ACP200」により安定長寿命を実現
難削材加工用新材種「ACM200/ACM300」により適用範囲がさらに拡大

性能・試験情報

■インサート形状の特徴

 

  ●汎用G型ブレーカ(汎用)

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW インサート形状の特徴
 

  ●バリ対策用FG型ブレーカ(バリ対策用)

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW FGブレーカ

外形図

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■穴付きワイパーインサート使用上の注意

ワイパーインサートを組み込む際、Fig1の様にインサートを組み付けてください。
Fig2の様に組み付けた場合、正常な加工面粗さは得られません。
ワイパーインサートは1コーナー仕様となっております。
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW ワイパーインサート使用上の注意

選定サポート情報

■シリーズ構成(ボディ)

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW シリーズ構成
 
■ブレーカ選択ガイド
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW ブレーカ選択ガイド
■ブレーカ選択の目安
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW ブレーカ選択の目安

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

最小発注数量
32
3
1個
40
3
1個
50
4
1個
63
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,837
( 37,221 )
1日目
37,769
( 41,546 )
1日目
36,036
( 39,640 )
5日目
44,109
( 48,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃振れ精度の向上と独自のさらい刃形状により、優れた仕上面を実現。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-EW
SEC-スミデュアルDGC型用 DGC-EW
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E
SEC-ウェーブミル WFX 08000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格33,837-38,330 -44,508 -27,659 -66,76224,219 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途平面 / 溝削り / 面取り平面 / 溝削り / 面取り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 溝削り側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
全長 (L)(mm)125125120-80(79.3)170(169.3)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング