17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SEC-マルチミルCHE型用 TECN-R

通常単価(税別)
9111,025特別価格
税込単価
1,0021,128特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

マルチミルCHE型用チップです。●被削材:鋳鉄、非鉄金属●適応加工:汎用切削、高速、軽切削

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

材種型番

適応加工

適用カッタ

最小発注数量
鋳鉄
G10E
汎用切削
CHE2000型
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
H1
高速・軽切削
CHE2000型
10個
鋳鉄
G10E
汎用切削
CHE3000型
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
H1
高速・軽切削
CHE3000型
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
1日目
911
( 1,002 )
3日目
1,025
( 1,128 )
1日目
1,025994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マルチミルCHE型用チップです。
●被削材:鋳鉄、非鉄金属
●適応加工:汎用切削、高速、軽切削

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチミルCHE型用 TECN-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-マルチミルCHE型用 TECN-R
SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPER-R
SEC-スミパワーミルPWS(F)型/PWSR型用インサート LNMX-PNSR-R
SEC-DNX型 インサート
SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格911-911 -898 -1,3861,350532
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)その他その他その他S(正方形)
逃げ角E(20°)E(20°)P(11°)その他N(0°)D(15°)
利用可能コーナー数33その他4その他4
材種超硬合金超硬合金コーティングCVDコーティングCVDコーティングサーメット
刃先形状AタイプBタイプ丸ホーニングネガランド / 丸ホーニング丸ホーニングネガランド

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング