17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型

通常単価(税別)
35,592169,884
税込単価
39,151186,872
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・両面で最大16コーナー使用可能のインサートを採用し、優れた経済性を発揮します・高い刃先強度に...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 刃数(枚)

  • ボス(mm)

  • 穴径(mm)

  • 溝幅(mm)

  • ボルトD1(mm)

  • 取付深さ(mm)

  • 溝深さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

ボス

(mm)

穴径

(mm)

溝幅

(mm)

ボルトD1

(mm)

取付深さ

(mm)

溝深さ

(mm)

仕様

重量

(kg)

最小発注数量
40
38.44 ~ 40
3
36
16
8.4
13.5
18
5.6
メトリック仕様
0.3
1個
50
38.44 ~ 40
3
40
22
10.4
18
20
6.3
メトリック仕様
0.4
1個
63
38.44 ~ 40
4
50
22
10.4
18
20
6.3
メトリック仕様
0.5
1個
80
48.44 ~ 50
4
60
25.4
9.5
20
25
6
インチ仕様
1.2
1個
80
48.44 ~ 50
4
60
27
12.4
20
25
7
メトリック仕様
1.2
1個
100
61.44 ~ 63
5
70
31.75
12.7
28
32.5
8
インチ仕様
2.2
1個
100
48.44 ~ 50
5
70
32
14.4
46
32
8.5
メトリック仕様
1.6
1個
125
61.44 ~ 63
6
80
38.1
15.9
55
35.5
10
インチ仕様
2.8
1個
125
61.44 ~ 63
6
80
40
16.4
52
29
9.5
メトリック仕様
2.8
1個
160
61.44 ~ 63
7
100
50.8
19.1
72
38
11
インチ仕様
4.5
1個
160
61.44 ~ 63
7
130
40
16.4
88
29
9.5
メトリック仕様
4.5
1個
200
61.44 ~ 63
8
150
47.625
25.4
130
35
14
インチ仕様
7.1
1個
200
61.44 ~ 63
8
150
60
25.7
130
35
14
メトリック仕様
7.1
1個
250
61.44 ~ 63
10
190
47.625
25.4
150
35
14
インチ仕様
11.2
1個
250
61.44 ~ 63
10
190
60
25.7
160
35
14
メトリック仕様
11.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,592
( 39,151 )
1日目
40,085
( 44,094 )
1日目
49,000
( 53,900 )
1日目
52,932
( 58,225 )
1日目
52,932
( 58,225 )
1日目
60,935
( 67,029 )
1日目
60,935
( 67,029 )
1日目
84,240
( 92,664 )
1日目
84,240
( 92,664 )
1日目
107,406
( 118,147 )
1日目
107,406
( 118,147 )
1日目
141,102
( 155,212 )
1日目
141,102
( 155,212 )
1日目
169,884
( 186,872 )
1日目
134,550
( 148,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面で最大16コーナー使用可能のインサートを採用し、優れた経済性を発揮します
・高い刃先強度による高能率加工を実現し、バリ対策を施したチップブレーカを使用することにより、高水準の加工面品位を可能にする汎用カッタです

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型
SEC-スミデュアルミル TSX 13000R(S)型
SEC-スミデュアルミル DGCM 13000R(S)型
SEC-スミデュアルミル TSXM 13000R(S)型
SEC-スミデュアルミル TSXF 13000R(S)型
SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格35,592-39,243 -44,508 -37,850 -45,912 -53,423 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 溝削り平面 / 溝削り平面 / 溝削り平面 / 溝削り平面 / 溝削り平面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング