ツール用品技術窓口

確定しました

SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW

通常単価(税別)
1,191
税込単価
1,310
通常出荷日:1日目

円弧サラエ刃による美しい仕上面です。鋳鉄高送り仕上用。【材種】超硬合金

型番:

SNC43MWG10E
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNC43MWG10Eの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
N(0°)
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
8
材種
超硬合金
材種型番
G10E
適応加工
汎用切削
厚さ(mm)
12.7
適用カッタ
NRV4000
Fig
3
寸法C(mm)
3
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SNC43MWG10E
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,191
( 1,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

円弧サラエ刃による美しい仕上面です。
鋳鉄高送り仕上用。
【材種】超硬合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルDNF型用 SNC-MWの型番SNC43MWG10Eのページです。 型番SNC43MWG10Eに関する仕様情報を記載しております。
SEC-エースミルDNF型用 SNC-MWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
SEC-エースミルAPG型用 SDC-L
SEC-エースミルCPG型用 TPCH-L
SEC-エースミルDPG型用 DPW-L
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルAPG型用)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,1917,008 -1,064 -9381,7578,594
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)その他S(正方形)T(正三角形)その他その他
逃げ角N(0°)E(20°)D(15°)P(11°)P(11°)D(15°)
被削材鋳鉄非鉄金属鋳鉄 / 非鉄金属鋳鉄鋳鉄非鉄金属
利用可能コーナー数8143その他1
材種超硬合金スミダイヤ超硬合金超硬合金超硬合金スミダイヤ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング