17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPET-PPFR-S

通常単価(税別)
8932,346
税込単価
9822,581
通常出荷日:1日目

【特長】・右勝手・円弧さらえ刃付きで面粗さ良好で、切味良好な切れ刃角です。逃げ角:P(11°)

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

材種

材種型番

適応加工

コーナーR

厚さ

(mm)

適用カッタ

内接円寸法φd

最小発注数量
非鉄金属
コーティング
DL1000
高速・軽切削/汎用切削
5.0
3.97
WRCX10000E型
10
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
高速・軽切削
5.0
3.97
WRCX10000E型
10
10個
非鉄金属
コーティング
DL1000
高速・軽切削/汎用切削
6.0
4.76
WRCX(F)12000型
12
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
高速・軽切削
6.0
4.76
WRCX(F)12000型
12
10個
非鉄金属
コーティング
DL1000
高速・軽切削/汎用切削
8.0
6.5
WRCX(F)16000(E)型
16
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
高速・軽切削
8.0
6.5
WRCX(F)16000(E)型
16
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
1日目
893
( 982 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,105
( 1,216 )
1日目
2,346
( 2,581 )
1日目
1,465
( 1,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・右勝手
・円弧さらえ刃付きで面粗さ良好で、切味良好な切れ刃角です。
逃げ角:P(11°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPET-PPFR-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPET-PPFR-S
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 QPMT-PPER-R
SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)型用インサート RDET
SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET2006
SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET0803
SEC-DNX(F)型/DNH(S)型用インサート SNMT
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格893-898 -979 -3,3441,710893
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他R(円形)R(円形)R(円形)S(正方形)
逃げ角P(11°)P(11°)D(15°)D(15°)D(15°)N(0°)
利用可能コーナー数その他その他-その他その他8
勝手右勝手右勝手なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング