17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

通常単価(税別)
876
税込単価
964
通常出荷日:1日目

曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減・。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

被削材

材種型番

適応加工

最小発注数量
鋳鉄
ACK200
高速・軽切削/汎用切削
10個
鋳鉄
ACK300
粗切削
10個
ACP100
高速・軽切削
10個
鋼 / ステンレス鋼
ACP200
汎用切削/粗切削
10個
鋼 / ステンレス鋼
ACP300
汎用切削/粗切削
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目
876
( 964 )
1日目

詳細情報

基本情報

曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減・。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L
SEC-ゴールミルGRHNF型 インサート HNEF
SEC-スミパワーミルPWS(F)型/PWSR型用インサート LNMX-PNSR-R
刃先交換チップ LNMX-PNSN-G
SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H
SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8761,6721,3861,151846 -846 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)H(正六角形)その他L(長方形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)
逃げ角P(11°)N(0°)その他N(0°)P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数2その他4その他22
材種コーティングCVDコーティングCVDコーティングコーティングコーティングCVDコーティング
コーナーR0.80.8mm0.8mm0.8--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング