17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 寸法φD(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(切れ刃長(mm)

    ~mm
  • 寸法ap(mm)

    ~mm
  • 寸法R(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブボールWBMF型用 ZPGU

通常単価(税別)
4,3427,380
税込単価
4,7768,118
通常出荷日:1日目

【特長】・スーパーZXコートの採用により、優れた耐摩耗性です。材種:コーティング逃げ角:P(11°)

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

寸法φD

(mm)

寸法ℓ(切れ刃長

(mm)

寸法ap

(mm)

寸法R

(mm)

適用エンドミル

最小発注数量
5.1
10
15.6
9
5.0
WBMF1100
10個
5.6
12
18
10.5
6.0
WBMF1120
10個
6.1
16
20.5
12
8.0
WBMF1160
10個
7.1
20
24.5
15
10.0
WBMF1200
10個
7.6
25
28.5
18.5
12.5
WBMF1250
10個
8.6
30
34.4
22.5
15.0
WBMF1300
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342
( 4,776 )
1日目
4,474
( 4,921 )
1日目
4,737
( 5,211 )
1日目
5,183
( 5,701 )
1日目
6,293
( 6,922 )
1日目
7,380
( 8,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーZXコートの採用により、優れた耐摩耗性です。
材種:コーティング
逃げ角:P(11°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブボールWBMF型用 ZPGUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブボールWBMF型用 ZPGU
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
SEC-DNX型 インサート
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMT
SEC-スミデュアルミル TGC13000型用インサート
SEC-エースミルAPG型用 SDC-L
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格4,342-7,008 -1,350845 -2,363 -1,064 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他S(正方形)その他S(正方形)
逃げ角P(11°)E(20°)N(0°)E(20°)その他D(15°)
被削材非鉄金属鋳鉄ステンレス鋼 / 難削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄 / 非鉄金属
利用可能コーナー数その他1その他444
材種コーティングスミダイヤCVDコーティングCVDコーティングPVDコーティング超硬合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング