17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER

通常単価(税別)
53,64577,922
税込単価
59,01085,714
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・汎用、難削材の平面・溝削り・面取り用の柄付きタイプエンドミルです。全長(L)(mm):120...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

最小発注数量
50
4
1個
63
5
1個
80
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,354
( 63,089 )
1日目
53,645
( 59,010 )
3日目
77,922
( 85,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用、難削材の平面・溝削り・面取り用の柄付きタイプエンドミルです。
全長(L)(mm):120
シャンク径(d)(mm):32
最大切り込み深さ(Ad)(mm):5.5

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER
SEC-マルチミル FPE-R型
エンドキャップ EC-80
エアロミル (ネガタイプ)
エアロミル (ポジタイプ)
SEC-ウェーブミル WFX 08000M型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルダイジェット富士元工業富士元工業住友電工ハードメタル
通常価格53,645-41,489 -64,48830,858 -30,858 -27,659 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目3日目〜1日目
加工用途平面 / 溝削り / 面取り平面 / 溝削り / 面取り側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面平面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工
全長 (L)(mm)120120448585-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング