17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□

通常単価(税別)
1,1741,390
税込単価
1,2911,529
通常出荷日:1日目~2日目

片面使用のカッタと比較し、高強度。両面使用により、コーナー数2倍で経済的。【材種特長】・ACU2500...

詳細を確認
  • 写真は代表写真のため実物と異なる可能性があるため詳細についてはメーカーカタログにてご確認ください。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

性能・試験情報

  • FG型・FL型ブレーカは、チャンファを設けることでバリを抑制し、優れた加工品位を実現します。
SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ ・FG型・FL型ブレーカは、チャンファを設けることでバリを抑制し、優れた加工品位を実現します。-1

バリ対策用FG型ブレーカにより、バリ・コバ欠けの少ない高品位の加工が可能

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ ・FG型・FL型ブレーカは、チャンファを設けることでバリを抑制し、優れた加工品位を実現します。-2
被削材:SCM435
使用工具:φ100
切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=3mm, ae=85mm

外形図

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 使用事例-1加工部品/被削材自動車部品/鋳鋼
工具型式DGC型従来品
ボディDGCM13080R(φ80)φ80
インサートSNMT13T6ANER-G(8コーナー)片面仕様(4コーナー)
刃数66
インサート材種ACP200PVD材種
切削条件切削速度(m/min)160160
一刃当たりの送り量(mm/t)0.310.31
送り量(mm/min)1,1841,184
軸方向切込み(mm)33
切削幅(mm)6060
加工数(個/コーナー)22
Dry/WetWetWet
片面仕様と同条件の加工が可能。コーナー数2倍で工具経済性を向上。
SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 使用事例-2加工部品/被削材機械部品/S50C
工具型式DGC型従来品
ボディDGCM13160R(φ160)φ160
インサートSNMT13T6ANER-FG(8コーナー)片面仕様(8コーナー)
刃数1010
インサート材種ACP200PVD材種
切削条件切削速度(m/min)133133
一刃当たりの送り量(mm/t)0.1320.132
送り量(mm/min)350350
軸方向切込み(mm)2.52.5
加工時間287分287分
Dry/WetDryDry
従来品よりバリを抑制した加工ができ、優れた加工品位を達成。
SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 使用事例-3加工部品/被削材機械部品/鋳鉄
工具型式DGC型従来品
ボディDGCM13125R(φ125)φ125
インサートSNMT13T6ANER-G(8コーナー)両面(8コーナー)
刃数88
インサート材種ACU2500PVD材種
切削条件切削速度(m/min)157157
一刃当たりの送り量(mm/t)0.120.12
送り量(mm/min)384384
軸方向切込み(mm)2.52.5
加工数(個/コーナー)480480
Dry/WetWetWet
同数加工で刃先損傷大幅軽減。継続使用可能、長寿命化
SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 使用事例-4加工部品/被削材自動車部品/鋳鋼
工具型式DGC型従来品
ボディDGC13100RS(φ100)-
インサートSNMT13T6ANER-G両面仕様(8コーナー)
刃数55
インサート材種XCU2500CVD材種
切削条件切削速度(m/min)240240
一刃当たりの送り量(mm/t)0.30.3
送り量(mm/min)1,1461,146
軸方向切込み(mm)3.03.0
切削幅(mm)--
Dry/WetDryDry
チッピング・摩耗を抑制し寿命2.5倍を達成

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 推奨切削条件表

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 選定サポート情報

適用領域

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ 適用領域

ブレーカ選択ガイド

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□ ブレーカ選択ガイド

※ 8コーナーインサートとの併用のみ可能

型番リスト

表示件数

被削材

材種

材種型番

適応加工

Fig

ブレーカ有無

最小発注数量
ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS2500
高速・軽切削/中切削
2
有(FG型)
10個
ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
2
有(FG型)
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
2
有(FG型)
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
2
有(FL型)
10個
ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS2500
高速・軽切削/中切削
1
有(G型)
10個
ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
1
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1
有(H型)
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1
有(L型)
10個
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
2
有(FG型)
10個
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
2
有(FG型)
10個
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
2
有(FG型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
2
有(FG型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
2
有(FG型)
10個
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
2
有(FL型)
10個
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
2
有(FL型)
10個
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
2
有(FL型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
2
有(FL型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
2
有(FL型)
10個
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
1
有(G型)
10個
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
1
有(G型)
10個
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
1
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
1
有(G型)
10個
鋳鉄 / 難削材
超硬合金
EH520
中切削
1
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
サーメット
T4500A
高速・軽切削/中切削
1
有(G型)
10個
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
1
有(H型)
10個
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
1
有(H型)
10個
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
1
有(H型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1
有(H型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
1
有(H型)
10個
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
1
有(L型)
10個
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
1
有(L型)
10個
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
1
有(L型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1
有(L型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
1
有(L型)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
2日目
1,390
( 1,529 )
2日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,390
( 1,529 )
2日目
1,390
( 1,529 )
2日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,197
( 1,317 )
1日目
1,174
( 1,291 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

片面使用のカッタと比較し、高強度。両面使用により、コーナー数2倍で経済的。
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れるコーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立したコーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します

ご注意

  • 写真は代表写真のため実物と異なる可能性があるため詳細についてはメーカーカタログにてご確認ください。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-DGC型用インサート SNMT13T6ANER-□
SEC-ウェーブミルWGC型用 SEMT13T3AG□N-□
SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N
SEC-DNX型 インサート
SEC-SUMI UFOミルUFO型用 SFKR12T3AZEN
刃先交換チップ SPMT-T
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,174-602 -8,4731,350985 -721
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)その他その他S(正方形)その他
逃げ角N(0°)E(20°)E(20°)N(0°)F(25°)その他
利用可能コーナー数841その他4その他
厚さ(mm)6.93.973.975.63.973.97
適用カッタDGC13000R(S)型、DGCM13000R(S)型、DGCF13000R(S)型、DGC13000EW型WGC4000型/WGCF4000型WGC4000型/WGCF4000型DNX(F)12000型、DNH(S)12000型UFO4000型WBMR2250/WBMR2300/WBMR2400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング