17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

通常単価(税別)
63,602111,618
税込単価
69,962122,780
通常出荷日:1日目

【特長】・鋳鉄、鋳鋼(一般鋼、炭素鋼、合金鋼)の高能率平面加工用カッタです。最大切り込み深さ(Ad)(...

詳細を確認
  • 加工用途
    平面
  • 被削材
    一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄
  • 取付け方法
    アーバー
  • 仕上げ区分
    粗・中粗加工
  • 適応チップ材種
    超硬コート
  • 最大切り込み深さ (Ad) (mm)
    3
  • 適応チップ
    SNMT1205ZNEN-L-ACK200/SNMT1205ZNEN-L-ACK300/SNMT1205ZNEN-L-ACP200/SNMT1205ZNEN-G-ACK100/SNMT1205ZNEN-G-ACK200/SNMT1205ZNEN-G-ACK300/SNMT1205ZNEN-G-ACP200/SNMT1205ZNEN-H-ACK100/SNMT1205ZNEN-H-ACK200/SNMT1205ZNEN-H-ACK300/SNMT1205ZNEN-H-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK100/SNMT1205ZNEN-SH-ACK200/SNMT1205ZNEN-SH-ACK300/SNMT1205ZNEN-SH-ACP200/SNMT1205ZNEN-SH-ACP300/XNGT1205ZNEN-W-ACK200/XNGT1205ZNEN-W-ACK300

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 刃数(枚)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

Lf

(mm)

有効刃数

重量

(kg)

最小発注数量
80
50
6
50
6
1.5
1個
100
50
7
50
7
1.9
1個
125
63
8
63
8
3.2
1個
160
63
10
63
10
5.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,602
( 69,962 )
1日目
71,605
( 78,766 )
1日目
83,538
( 91,892 )
1日目
111,618
( 122,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄、鋳鋼(一般鋼、炭素鋼、合金鋼)の高能率平面加工用カッタです。
最大切り込み深さ(Ad)(mm):3
刃径D(φ):80、100、125、160

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用
アルミニウム合金用高能率カッタ HFFH 12000RS/R型
アルミニウム合金用高能率カッタ HFM 12000RS/R型
アルミニウム合金用高能率カッタ HFF 12000RS/R型
アルミニウム合金用高能率カッタ HFFH 12000R-BBT30型
WSF406W 鋳鉄高能率切削用・正面削り用カッタ アーバタイプ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル
通常価格63,602-188,136 -106,704 -138,294 -227,448 -83,638 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
加工用途平面平面平面平面平面平面
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄アルミ合金 / 銅合金アルミ合金 / 銅合金アルミ合金 / 銅合金アルミ合金 / 銅合金鋳鉄
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コートダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング